e-Shop

SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, presetupă din alamă nichelată cu două inele de etanşare pentru diametrele mari, cu punere la masă a ecranului pe 360° pentru impedanţă de contact minimă şi montare uşoară

  • NOU: acum disponibil și la dimensiunea: M20x1,5
  • SKINTOP® MS-M pentru dimensiuni de la 75 x 1.5 la 110 x 2, garnitura de etanşare este realizată din două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari

SiguranţăTensiuneInterferenţa semnalelorRezistent la temperatură

CECULUSVDEDNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul exterior Ø (mm), de la - laDiametrul minim peste ecran (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,57.0 - 13.0324825
53112676
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
53112677
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
53112678
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
53112679
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
53112680
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
53112681
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
53112501
M 75 x 1,553.0 - 63.02595151
53112500
M 75 x 1,5 plus58.0 - 68.02595151
53112503
M 90 x 266.0 - 78.040115201
53112505
M 110 x 276.0 - 88.050135251
53112504
M 110 x 2 plus86.0 - 98.050135251
SKINTOP® MS-M BRUSH XL
53112527
M 20 x 1,57.0 - 13.03241225
53113727
M 25 x 1,59.0 - 17.06291210
53113728
M 32 x 1,511.0 - 21.0836155
53113729
M 40 x 1,519.0 - 28.01045155
53112673
M 50 x 1,527.0 - 35.01454155

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Simplu și sigur
  • Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblarii

Domeniul de utilizare

  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Sisteme de automatizare
  • Dispozitive de mare putere
  • Convertizoare de frecvență
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată,
    Perie EMC - alamă
    Capac: alamă nichelată
    Insert: poliamidă.
    Element de etanşare: elastomer special
    Garnitură: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.