e-Shop

SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

ŞinăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenSiguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
53112570
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,5100
53112571
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53112572
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53112573
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53112574
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53112575
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53112576
M 50 x 1,527 - 355455.5105
53112577
M 63 x 1,534 - 456767.0155

Beneficii

  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • Metrouri și trenuri
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Peste tot unde protejarea persoanelor și a bunurilor este în prim plan

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: Poliamidă fără halogen conform UL 94 V 0
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.