SKINTOP® SDVR-M ATEX
SKINTOP® SDV-M ATEX Dopuri de protecţie împotriva prafului
Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Înălțimea vizibilă (mm) | UA (buc/set) | |
---|---|---|---|---|
SKINTOP® SDVR-M ATEX | ||||
54113013
| M 16 ATEX | 4.0 | 50 | |
54113023
| M 20 ATEX | 5.0 | 50 | |
54113033
| M 25 ATEX | 5.0 | 50 | |
54113043
| M 32 ATEX | 5.5 | 25 |
Beneficii
- Sigilare permanentă și sigură, pentru zonele cu pericol de explozie
- Uşor de asamblat
- Grad mare de protecție
Domeniul de utilizare
- SKINTOP® SDVR-M pentru utilizare împreună cu SKINTOP® MSR-M ATEX sau SKINTOP® KR-M ATEX plus (albastru)
- Grupa II / Categoria 2G+1D
Notă
- Zone exterioare cu risc de explozie, se poate utiliza și în combinație cu SKINTOP® STR-M și SKINTOP® MSR-M
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Atenție
- Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material
- CR
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -30°C la +70°C
Termen scurt: up ÷ +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.