SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL
SKINTOP® GRIP-M presetupă cu filet metric, şi colier suplimentar, pentru preluarea efortului de tracţiune, pentru condiţii dure
NOU: acum cu filet de conectare XL
Beneficii
- Protecție împotriva îndoirii și ruperii cablurilor
- Fixare puternică
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
- Îndoire sigură și protecție la încovoiere
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
- Echipamente portabile
- Maşini şi dispozitive pe şantiere
- Macara și utilaje de ridicat
- Infrastructură de încărcare pentru vehicule electrice
Normă de referință / aprobări
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
- Testat conform cu IEC 62196-1: Încărcarea conductoarelor vehiculelor electrice
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.