e-Shop

SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, presetupă din alamă nichelată cu fiabilitate maximă, pentru zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziunePreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustRezistent la temperaturăCertificări multiple

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® MS
52015700
PG 72.0 - 6.51425.05100
52015710
PG 94.0 - 8.01729.06100
52015720
PG 114.0 - 10.02032.0650
52015730
PG 13,55.0 - 12.02234.06,550
52015740
PG 168.0 - 14.02435.06,550
52015750
PG 2111.0 - 18.03040.0725
52015760
PG 2916.0 - 25.04048.0825
52015765
PG 3619.0 - 32.05062.01510
52015766
PG 4228.0 - 38.05762.0155
52015767
PG 4834.0 - 44.06462.0155

Beneficii

  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.