e-Shop

SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, presetupă din material plastic pentru aplicaţii fotovoltaice, rezistentă la UV și ozon, cu protecție la vibraţii, cu preluarea eforturilor de tracţiune şi întârziere mărită la propagarea focului

  • Presetupă pentru aplicații fotovoltaice, conform EN 62444, EN 50548 și UL 1703
  • Domeniu de temperatură extins

Energie solarăRezistent la receRobustRezistent la UVCertificări multiple

CEcRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,53,5 - 71537.515100
53113310
M 16 x 1,57 - 91934.08100

Beneficii

  • Rezistent la UV și ozon
  • UL 746 C - UL F1 utilizare la exterior
  • Fixare puternică
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Propagarea flăcării reduse conform UL 94 V-0 / 94-5VA

Domeniul de utilizare

  • Centrale fotovoltaice

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Culoare

  • RAL 9005 negru / rezistent UV

Material

  • Corp: policarbonat
    Element de etanșare: CR

Teste

  • Test de rezistenţă la impact și temperaturi scazute conform UL 1703/UL 746 C

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.