e-Shop

SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecţie intrinsecă, pentru cabluri cu diametrul exterior mai mic

Petrol şi gazeRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneSiguranţăCertificări multiple

CEEXDNVIECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDomeniu de prindere ØF (mm)Filet MMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205
KR-M 12 ATEX plus2 - 412 x 1.51530850
54115215
KR-M 16 ATEX plus4 - 616 x 1.51934850
54115225
KR-M 20 ATEX plus5 - 1020 x 1.52538950
54115235
KR-M 25 ATEX plus6 - 1325 x 1.530401025
54115245
KR-M 32 ATEX plus9 - 1532 x 1.536471025
54115255
KR-M 40 ATEX plus16 - 2340 x 1.546521010
54115265
KR-M 50 ATEX plus22 - 2950 x 1.55562125
54115275
KR-M 63 ATEX plus29 - 3963 x 1.56671125

Beneficii

  • Grad mare de protecție
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Protecție permanentă la vibrații

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Culoare

  • RAL 9005 negru / rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșare: elastomer special
    Garnitură inelară: NBR

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.