e-Shop

SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, Presetupă cu protecţie la îndoirea cablului, cu sistem inovator CLICK, nu necesită filet sau piuliță

Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde

Rezistență chimică bunăRezistenţa termicăRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareCerinţa de spaţiuRezistenţă la aciziCertificări multiple

CECULUSVDEcRUusDNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmM (gaura în mm)SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Grosimea peretelui, S (mm)Bucăţi / UA
SKINTOP® CLICK BS gri deschis
53112932
CLICK BS 123,5 - 712.3 (-0.2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112888
CLICK BS 165 - 916.3 (-0.2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112889
CLICK BS 207 - 1320.3 (-0.2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112890
CLICK BS 259 - 1725.3 (-0.2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112933
CLICK BS 3211 - 2032.3 (-0.2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS gri argintiu
53112934
CLICK BS 123,5 - 712.3 (-0.2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112906
CLICK BS 165 - 916.3 (-0.2)22.0 / 25.094.081.0 - 4.050
53112907
CLICK BS 207 - 1320.3 (-0.2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112908
CLICK BS 259 - 1725.3 (-0.2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112935
CLICK BS 3211 - 2032.3 (-0.2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS negru
53112936
CLICK BS 123,5 - 712.3 (-0.2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112909
CLICK BS 165 - 916.3 (-0.2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112911
CLICK BS 207 - 1320.3 (-0.2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112912
CLICK BS 259 - 1725.3 (-0.2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112937
CLICK BS 3211 - 2032.3 (-0.2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025

Beneficii

  • Protecție sigură la îndoire pentru conservarea cablului și siguranță în funcționare
  • Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
  • Nu necesită filet
  • Pentru protecţia cablurilor flexibile
  • Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Industria robotică
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
  • Construcţia de aparate electrice
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Inclus

  • Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșarea: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.