SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, Cutie cu presertupe asortate, unitate mică de ambalare, varietate mare, presetupe cu domeniu de sigilare extins, ușor de instalat, cu rezistență la uleiuri

  • Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX
  • Brand pentru presetupă universală conform principiului : Fixat ,centrat şi închis ermetic ,rapid

Rezistență chimică bună Gamă mare de strângere Rezistenţa mecanică Timpul de asamblare Rezistent la temperatură Certificări multiple

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Bucăţi / UA
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1

Beneficii

  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Echipamente de aer condiţionat

Caracteristicile produsului

  • Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX
  • Unitate de împachetare redusă, varietate mare
  • Carcasă din polipropilenă, uşoară, robustă, rezistentă la şoc
  • Două încuietori solide - ideal pentru folosire în şantier

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Pentru realimentare sunt disponibile pachete standard

Inclus

  • Livrat în SORTIMO® T-BOXX
  • Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included
  • Instrucţiuni de asamblare
  • SKINTOP® ST-M M12/50 bucăți (Art.Nr. 53111400) SKINTOP® ST-M M16/50 bucăți (Art.Nr. 53111410) SKINTOP® ST-M M20/40 bucăți (Art.Nr. 53111420) SKINTOP® ST-M M25/25 bucăți (Art.Nr. 53111430) SKINTOP® ST-M M32/9 bucăți (Art.Nr. 53111440)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C

  • Alte culori sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.