e-Shop

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, presetupă metrică din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins şi insert de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse

Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!

Gamă mare de strângereProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la temperaturăCertificări multiple

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® STR-M gri argintiu
53111100
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111110
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111120
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111130
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111140
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111150
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111160
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111170
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M negru
53111300
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111310
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111320
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111330
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111340
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111350
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111360
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111370
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M gri deschis
53111500
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111510
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111520
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111530
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111540
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111550
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111560
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111570
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR M ISO gri argintiu (cu filet metric mai lung )
53017110
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017130
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017140
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
SKINTOP® STR M ISO negru (cu filet metric mai lung )
53017310
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017330
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017340
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350

Beneficii

  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Formă de strângere optimă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung
  • SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
  • De la mărimea M 40 x 1,5 până la M 63 x 1,5 cu O-ring

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.