e-Shop

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, presetupă din poliamidă cu protecție la îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelor

Rezistență chimică bunăGamă mare de strângereRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la temperaturăCertificări multiple

CECULUScRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® BS gri argintiu
53015600
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015610
PG 93,5 - 81975.08100
53015620
PG 114 - 102287.08100
53015630
PG 13,56 - 1224100.0950
53015640
PG 169 - 1427113.01025
53015650
PG 2113 - 1833129.01125
SKINTOP® BS negru
53015800
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015810
PG 93,5 - 81975.08100
53015820
PG 114 - 102287.08100
53015830
PG 13,56 - 1224100.0950
53015840
PG 169 - 1427113.01025
53015850
PG 2113 - 1833129.01125

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Protejarea cablurilor
  • Fiabilitate in functionare
  • Pentru protecţia cablurilor flexibile

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Industria robotică
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

  • Versiunea SKINTOP® BSR cu insert redus, pentru fixarea cablurilor cu secțiune mai mica este disponibilă la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.