e-Shop

SKINTOP® ST la unitate mică de împachetare

SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibraţii și cu preluarea efortului de tracţiune

Rezistență chimică bunăGamă mare de strângereRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la temperaturăCertificări multiple

CECULUScRUusGGVS

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
53110154ST 72,5 - 6,51532.0810
53110155ST 93,5 - 81936.0810
53110156ST 114 - 102238.0810
53110157ST 13,56 - 122441.0910
53110158ST 169 - 142744.01010
53110159ST 2113 - 183349.0115
53110160ST 2914 - 254256.0115
53110161ST 3624 - 325366.0135
53110162ST 4235 - 386068.0135
53110163ST 4839 - 446569.0145
SKINTOP® ST + piulţă
53110080ST 7 + GMP-GL2,5 - 6,51532.0810
53110081ST 9 + GMP-GL3,5 - 81936.0810
53110082ST 11 + GMP-GL4 - 102238.0810
53110083ST 13,5 + GMP-GL6 - 122441.0910
53110084ST 16 + GMP-GL9 - 142744.01010
53110085ST 21 + GMP-GL13 - 183349.0115
53110086ST 29 + GMP-GL14 - 254256.0115
53110087ST 36 + GMP-GL24 - 325366.0135
53110088ST 42 + GMP-GL35 - 386068.0135
53110089ST 48 + GMP-GL39 - 446569.0145

Beneficii

  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fotovoltaic
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.