e-Shop

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins şi insert de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse

Rezistență chimică bunăRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la temperaturăCertificări multiple

CECULUScRUusGGVS

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® STR gri argintiu
53015100
PG 71,5 - 51532.07,8100
53015110
PG 92 - 61936.08100
53015120
PG 112 - 72238.08100
53015130
PG 13,54 - 92441.09100
53015140
PG 166 - 122744.01050
53015150
PG 219 - 163349.01150
53015160
PG 2911 - 204256.010,725
53015170
PG 3617 - 265366.013,310
53015180
PG 4222 - 316068.013,45
53015190
PG 4826 - 356569.014,35
SKINTOP® STR negru
53015300
PG 71,5 - 51532.07,8100
53015310
PG 92 - 61936.08100
53015320
PG 112 - 72238.08100
53015330
PG 13,54 - 92441.09100
53015340
PG 166 - 122744.01050
53015350
PG 219 - 163349.01150
53015360
PG 2911 - 204256.010,725
53015370
PG 3617 - 265366.013,310
53015380
PG 4222 - 316068.013,45
53015390
PG 4826 - 356569.014,35
SKINTOP® STR gri deschis
53018100
PG 71,5 - 51532.07,8100
53018110
PG 92 - 61936.08100
53018120
PG 112 - 72238.08100
53018130
PG 13,54 - 92441.09100
53018140
PG 166 - 122744.01050
53018150
PG 219 - 163349.01150
53018160
PG 2911 - 204256.010,725
53018170
PG 3617 - 265366.013,310
53018180
PG 4222 - 316068.013,45
53018190
PG 4826 - 356569.014,35

Beneficii

  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Formă de strângere optimă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Gama de temperatură

  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.