SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, presetupă din alamă nichelată, cu contacte lamelare pentru punerea la masă a ecranului, conform cu prescripţiile EMC

Certificări multiple Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-SC
53112210
PG 9 6
53112220
PG 11 6
53112230
PG 13,5 6,5
53112240
PG 16 6,5
53112250
PG 21 7
53112260
PG 29 8
53112270
PG 36 15
SKINTOP® MS-SC XL
53112310
PG 9 12
53112320
PG 11 12
53112330
PG 13,5 12
53112340
PG 16 12
53112350
PG 21 12
53112360
PG 29 15

Beneficii

  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Telecomunicaţii
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Piuiliţa EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.