SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, presetupă din alamă nichelată, cu domeniu de sigilare extins, cu filet lung, special pentru montaj pe pereți groși

Certificări multiple Rezistent la temperatură Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 7 2.0 - 6.5 14 32.0 12
52115710
PG 9 4.0 - 8.0 17 35.0 12
52115720
PG 11 4.0 - 10.0 20 38.0 12
52115730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 39.5 12
52115740
PG 16 8.0 - 14.0 24 40.5 12
52115750
PG 21 11.0 - 18.0 30 45.0 12
52115760
PG 29 16.0 - 25.0 40 52.0 15

Beneficii

  • Special pentru pereţi groşi
  • Fiabilitate maximă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

  • Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static -40°C până la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.