SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, presetupă din alamă nichelată cu fiabilitate maximă, pentru zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS
52015700
PG 7 2 - 6,5 14 25 5
52015710
PG 9 4 - 8 17 29 6
52015720
PG 11 4 - 10 20 32 6
52015730
PG 13,5 5 - 12 22 34 6,5
52015740
PG 16 8 - 14 24 35 6,5
52015750
PG 21 11 - 18 30 40 7
52015760
PG 29 16 - 25 40 48 8
52015765
PG 36 19 - 32 50 62 15
52015766
PG 42 28 - 38 57 62 15
52015767
PG 48 34 - 44 64 62 15

Beneficii

  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice

Descrierea produsului

  • Conector de legătură PG conform DIN 40430

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: Utilizare alamă nichelată: Sigiliu poliamidă: CR Garnitură inelară: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • static -40°C up to +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.