SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse și filet lung, special pentru montaj pe pereți groși

Certificări multiple Rezistent la temperatură Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 7 2.0 - 5.0 14 32.0 12
52115780
PG 9 2.0 - 6.0 17 35.0 12
52115790
PG 11 3.0 - 7.0 20 38.0 12
52115800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 39.5 12
52115810
PG 16 6.0 - 13.0 24 40.5 12
52115820
PG 21 8.0 - 16.0 30 45.0 12
52115830
PG 29 10.5 - 20.0 40 52.0 15

Beneficii

  • Pentru beneficii, consultați SKINTOP® MS-XL

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • Static -40°C up to +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.