SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare potrivit pentru cabluri cu diametre exterioare mici, pentru aplicaţii în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MSR
52015770
PG 7 2 - 5 14 25 5
52015780
PG 9 2 - 6 17 29 6
52015790
PG 11 3 - 7 20 32 6
52015800
PG 13,5 4 - 9 22 34 6,5
52015810
PG 16 6 - 13 24 35 6,5
52015820
PG 21 8 - 16 30 40 7
52015830
PG 29 10,5 - 20 40 48 8
52015831
PG 36 19 - 26 50 62 15
52015832
PG 42 24 - 31 57 62 15
52015833
PG 48 28 - 35 64 62 15

Beneficii

  • Pentru beneficii, consultați SKINTOP® MS

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Descrierea produsului

  • Conector de legătură PG conform DIN 40430

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: Utilizare alamă nichelată: Sigiliu poliamidă: CR Garnitură inelară: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • static -40°C up to +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.