SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, presetupă din poliamidă cu protecție la îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelor

Certificări multiple Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® BS NPT gri argintiu
53015600
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8
53015610
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8
53015620
PG 11 4 - 10 22 87.0 8
53015630
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9
53015640
PG 16 9 - 14 27 113.0 10
53015650
PG 21 13 - 18 33 129.0 11
SKINTOP® BS NPT negru
53015800
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8
53015810
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8
53015820
PG 11 4 - 10 22 87.0 8
53015830
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9
53015840
PG 16 9 - 14 27 113.0 10
53015850
PG 21 13 - 18 33 129.0 11

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Protejarea cablurilor
  • Fiabilitate in functionare
  • Pentru protecţia cablurilor flexibile

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Industria robotică
  • Aplicaţii de Sunet & Lumină
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL
  • Versiunea SKINTOP® BSR cu insert redus, pentru fixarea cablurilor cu secțiune mai mica este disponibilă la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.