SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, presetupă din poliamidă cu protecție fiabilă pentru îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor, pentru componentele în mișcare ale utilajelor

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® BT gri argintiu
53015410
PG 9 3,5 - 8 19 42,9 8
53015420
PG 11 4 - 10 22 47,7 8
53015430
PG 13,5 6 - 12 24 52 9
53015440
PG 16 9 - 14 27 55,9 10
53015450
PG 21 13 - 18 33 64,4 11

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Protejarea cablurilor
  • Fiabilitate funcțională

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Construcţia de aparate electrice
  • Aplicaţii de Sunet & Lumină
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Conector de legătură PG conform DIN 40430

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.