SKINTOP® ST unitate mică de împachetare

SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibraţii și cu preluarea efortului de tracţiune

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus GGVS

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53110154 ST 7 2,5 - 6,5 15 32 8
53110155 ST 9 3,5 - 8 19 36 8
53110156 ST 11 4 - 10 22 38 8
53110157 ST 13,5 6 - 12 24 41 9
53110158 ST 16 9 - 14 27 44 10
53110159 ST 21 13 - 18 33 49 11
53110160 ST 29 14 - 25 42 56 11
53110161 ST 36 24 - 32 53 66 13
53110162 ST 42 35 - 38 60 68 13
53110163 ST 48 39 - 44 65 69 14
SKINTOP® ST VPE mici + contrapiuliță
53110080 ST 7 + GMP-GL 2,5 - 6,5 15 32 8
53110081 ST 9 + GMP-GL 3,5 - 8 19 36 8
53110082 ST 11 + GMP-GL 4 - 10 22 38 8
53110083 ST 13,5 + GMP-GL 6 - 12 24 41 9
53110084 ST 16 + GMP-GL 9 - 14 27 44 10
53110085 ST 21 + GMP-GL 13 - 18 33 49 11
53110086 ST 29 + GMP-GL 14 - 25 42 56 11
53110087 ST 36 + GMP-GL 24 - 32 53 66 13
53110088 ST 42 + GMP-GL 35 - 38 60 68 13
53110089 ST 48 + GMP-GL 39 - 44 65 69 14

Beneficii

  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fotovoltaic
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +80°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.