SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibraţii și cu preluarea efortului de tracţiune

Certificări multiple Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus GGVS

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8
53015010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3
SKINTOP® ST black
53015200
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8
53015210
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3
SKINTOP® ST gri deschis
53018000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8
53018010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3

Beneficii

  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fotovoltaic
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +80°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.