SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins şi insert de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus GGVS

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® STR NPT gri argintiu
53015100
PG 7 1,5 - 5 15 32 7,8
53015110
PG 9 2 - 6 19 36 8
53015120
PG 11 2 - 7 22 38 8
53015130
PG 13,5 4 - 9 24 41 9
53015140
PG 16 6 - 12 27 44 10
53015150
PG 21 9 - 16 33 49 11
53015160
PG 29 11 - 20 42 56 10,7
53015170
PG 36 17 - 26 53 66 13,3
53015180
PG 42 22 - 31 60 68 13,4
53015190
PG 48 26 - 35 65 69 14,3
SKINTOP® STR NPT negru
53015300
PG 7 1,5 - 5 15 32 7,8
53015310
PG 9 2 - 6 19 36 8
53015320
PG 11 2 - 7 22 38 8
53015330
PG 13,5 4 - 9 24 41 9
53015340
PG 16 6 - 12 27 44 10
53015350
PG 21 9 - 16 33 49 11
53015360
PG 29 11 - 20 42 56 10,7
53015370
PG 36 17 - 26 53 66 13,3
53015380
PG 42 22 - 31 60 68 13,4
53015390
PG 48 26 - 35 65 69 14,3
SKINTOP® STR gri deschis
53018100
PG 7 1,5 - 5 15 32 7,8
53018110
PG 9 2 - 6 19 36 8
53018120
PG 11 2 - 7 22 38 8
53018130
PG 13,5 4 - 9 24 41 9
53018140
PG 16 6 - 12 27 44 10
53018150
PG 21 9 - 16 33 49 11
53018160
PG 29 11 - 20 42 56 10,7
53018170
PG 36 17 - 26 53 66 13,3
53018180
PG 42 22 - 31 60 68 13,4
53018190
PG 48 26 - 35 65 69 14,3

Beneficii

  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +80°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.