SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, presetupă metrică din alamă nichelată , cu rezistenţă ridicată la impact la temperaturi scăzute, cu stabilitate mecanică ridicată

Pentru temperaturi extreme, sub zero grade Celsius

Rezistent la temperatură Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună Rezistent la rece

CE VDE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53113700
1/4" 4 - 7 16 36.0 15
53113701
3/8" 5 - 10 20 39.7 15
53113702
1/2" 7 - 13 24 42.5 15
53113703
3/4" 9 - 17 29 44.5 15
53113704
1" 11 - 21 36 49.0 15
53113705
1 1/4" 19 - 28 45 57.5 15
53113706
1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17
53113707
2" 34 - 45 67 63.5 17
53113710
1/4" 3 - 5 16 36.0 15
53113711
3/8" 4,5 - 7 20 39.7 15
53113712
1/2" 6 - 10 24 42.5 15
53113713
3/4" 7 - 13 29 44.5 15
53113714
1" 8 - 15 36 49.0 15
53113715
1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17
53113716
1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17
53113717
2" 28 - 39 67 63.5 17

Beneficii

  • Rezistență mare la căldură
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi rezistenţa mecanică la rece sunt critice
  • Echipamente de aer condiţionat
  • Instalații și depozite frigorifice
  • Sector off-shore
  • Procese tehnologice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert:poliamid specială
    Element de etanșare: silicon
    Garnitură: silicon

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -70°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.