e-Shop

SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, presetupă metrică din alamă nichelată , cu rezistenţă ridicată la impact la temperaturi scăzute, cu stabilitate mecanică ridicată

Pentru temperaturi extreme, sub zero grade Celsius

Rezistență chimică bunăRezistent la receRezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăRezistent la temperatură

CEVDEcRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4"4 - 71636.015100
53113701
NPT 3/8"5 - 102039.715100
53113702
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53113703
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53113704
NPT 1"11 - 213649.01525
53113705
NPT 1 1/4"19 - 284557.51510
53113706
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53113707
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4"3 - 51636.015100
53113711
NPT 3/8"4,5 - 72039.715100
53113712
NPT 1/2"6 - 102442.51550
53113713
NPT 3/4"7 - 132944.51525
53113714
NPT 1"8 - 153649.01525
53113715
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53113716
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53113717
NPT 2"28 - 396763.5175

Beneficii

  • Rezistență mare la căldură
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • În domenii cu cerințe ridicate în ceea ce priveşte stabilitatea mecanică și rezistența la frig
  • Echipamente de aer condiţionat
  • Instalații și depozite frigorifice
  • Sector off-shore
  • Procese tehnologice

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT cu insert de etanșare reducător pentru fixarea cablurilor cu un diametru exterior mic

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert:poliamid specială
    Element de etanșare: silicon
    Garnitură: silicon

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • -70°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.