e-Shop

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, presetupă din alamă nichelată, uşor de utilizat, cu contact perie pentru punerea la masă a ecranului, filet NPT

SiguranţăInterferenţa semnalelorRezistent la temperaturăCertificări multiple

CECULUScRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4"9 - 172943.01510
53112047
NPT 1"11 - 213648.2151
53112057
NPT 1 1/4"19 - 284557.5171
53112067
NPT 1 1/2"27 - 355459.0171
53112077
NPT 2"34 - 456763.3171
53112087
NPT 2" plus44 - 557572.5171

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Simplu și sigur
  • Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblarii

Domeniul de utilizare

  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Dispozitive de mare putere
  • Convertizoare de frecvență
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: alamă nichelată,
    Perie EMC - alamă
    Capac: alamă nichelată
    Insert: poliamidă.
    Element de etanşare: elastomer special
    Garnitură: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.