e-Shop

SKINTOP® NPT unitate mică de împachetare

SKINTOP® NPT, presetupă din poliamidă cu filet NPT conic, domeniu extins de fixare şi cu preluarea efortului de tracţiune

Rezistență chimică bunăProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneCertificări multiple

CECULUScRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
53110076ST 3/8"3,5 - 81943.01510
53110077ST 1/2"5 - 122445.01510
53110078ST 3/4"13 - 183353.0155
53110079ST 1"19 - 25,44260.0155

Beneficii

  • Filet conic NPT
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Dispozitive
  • Carcase

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Notă

  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile. Rețineți: contrapiulețele SKINTOP® GMP-GL nu sunt compatibile cu acest model.
  • 3/8" = PG9
  • 1/2" = PG13.5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.