SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte

  • Ideal pentru zone cu pretenţii de igienă ridicată - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
  • Fără interstiţii sau zone cu filet - nu există riscul contaminării utilajelor alimentare sau a componentelor acestora

Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună Industrie alimentară

CE cRUus ECOLAB EHEDG

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
M 12 x 1,5 4 - 6 16 38,4 6,5
53105301
M 16 x 1,5 6,5 - 9 20 41,4 7
53105302
M 20 x 1,5 9 - 12 24 46,4 8
53105303
M 25 x 1,5 11,5 - 15,5 29 48,9 8

Beneficii

  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul
    asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
  • Suprafeţele lise şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la pamănt a tresei de cupru sau pentru cabluri cu ecran din tablă de cupru, conform cu EMC.
  • Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
  • Pentru folosire în zone de producţie
  • Industria farmaceutică

Normă de referință / aprobări

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Design igienic pentru maşini şi componente
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi desinfecție profesionale
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

Descrierea produsului

  • Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
  • Culoarea albastră îl face uşor de distins printre produsele alimentare
  • Un ansamblu complet este uşor de montat din exterior
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • UL in curs de obținere
  • Cheie de instalare pentru densitate mare de montaj, la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) Utilizare: Sigiliu poliamidă: FKM

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Alte mărimi sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.