SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oţel inox, cu suprafeţe netede, pentru utilizare în zone de producţie

  • Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
  • Fără interstiţii sau zone cu filet - nu există riscul contaminării utilajelor alimentare sau a componentelor acestora

Rezistent la temperatură Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună Industrie alimentară

CE cRUus ECOLAB EHEDG

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® HYGIENIC
53105100
M 12 x 1,5 4 - 6 6,5 16 38.4 6,5
53105110
M 16 x 1,5 6,5 - 9 7 20 41.4 7
53105120
M 20 x 1,5 9 - 12 8 24 46.4 8
53105130
M 25 x 1,5 11,5 - 15,5 8 29 48.9 8
SKINTOP® HYGIENIC-R
53105200
M 12 x 1,5 3 - 4,5 6,5 16 38.4 6,5
53105210
M 16 x 1,5 4,5 - 7 7 20 41.4 7
53105220
M 20 x 1,5 7 - 10 8 24 46.4 8
53105230
M 25 x 1,5 9 - 12,5 8 29 48.9 8

Beneficii

  • Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
  • Suprafeţele netede şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor

Domeniul de utilizare

  • Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
  • Pentru folosire în zone de producţie
  • Industria farmaceutică

Normă de referință / aprobări

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Model igienic pentru maşini şi componente
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

Descrierea produsului

  • Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
  • Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
  • Un ansamblu complet este uşor de montat din exterior
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • UL in curs de obținere
  • La cerere, cheie pentru strangere presetupă, in zone cu spaţiu limitat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L)
    Insert: poliamidă
    Element de etanşare: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Alte mărimi sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.