SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, presetupă pentru zone cu impuneri ridicate de igienă şi punere la masă a ecranului prin lamele elastice. Realizare compactă, cu suprafeţe lustruite, rezistent şi la apă de mare

  • Versiune din oţel inox cu design compact
  • Protecţie EMC optimă

Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună Industrie alimentară

CE CULUS cRUus ECOLAB

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® INOX SC
53806720
M 12 x 1,5 4 - 7 6,5 16 29.3 6,5
53806722
M 16 x 1,5 6 - 10 7 20 32.4 7
53806724
M 20 x 1,5 7 - 13 8 24 35.5 8
53806726
M 25 x 1,5 9 - 17 8 29 39.2 8
53806728
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 44.6 9
53806731
M 40 x 1,5 19 - 28 9 45 51.2 9
53806732
M 50 x 1,5 27 - 35 10 54 56.2 10

Beneficii

  • Suprafaţă netedă, fără muchii
  • Model compact
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
  • Industria farmaceutică
  • Industria alimentară
  • Aplicaţii onshore şi offshore
  • Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţă EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
  • Pentru accesorii compatibile, verificați accesoriile SKINTOP® metric

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material

  • Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4044/316L) Inserţie: Sigiliu poliamidă: Garnitură şi O-ring: Silicon

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Tip 1, 2, 4X, 6, 12

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.