SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, presetupe din oţel inox cu înaltă rezistenţă la coroziune, cu suprafeţe slefuite, rezistente la mediul marin sau pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte

  • Versiune din oţel inox cu design compact
  • Pentru industria alimentară, zonele expuse stropirii

Rezistent la temperatură Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună Industrie alimentară Potrivit pentru exterior

CE CULUS cRUus ECOLAB

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm)
SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,5 4 - 7 6,5 16 29.3
53806740
M 16 x 1,5 6 - 10 7 20 32.4
53806741
M 20 x 1,5 7 - 13 8 24 35.5
53806742
M 25 x 1,5 9 - 17 8 29 39.2
53806743
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 44.6
53806744
M 40 x 1,5 19 - 28 9 45 51.2
53806745
M 50 x 1,5 27 - 35 10 54 56.2
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,5 3 - 5 6,5 16 29.3
53806750
M 16 x 1,5 5 - 7 7 20 32.4
53806751
M 20 x 1,5 6 - 10 8 24 35.0
53806752
M 25 x 1,5 7 - 13 8 29 39.2
53806753
M 32 x 1,5 8 - 15 9 36 44.6
53806754
M 40 x 1,5 15 - 23 9 45 51.2
53806755
M 50 x 1,5 22 - 29 10 54 56.2

Beneficii

  • Rezistent la coroziune
  • Rezistent la apă de mare
  • Suprafaţă netedă, fără muchii
  • Model compact
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Aplicaţii onshore şi offshore
  • Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere
  • Industria alimentară

Normă de referință / aprobări

  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi desinfecție profesionale
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4044/316L) Utilizare: Sigiliu poliamidă: Garnitură inelară silicon: Silicon

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
  • IP 69

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.