e-Shop

SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, presetupă din alamă nichelată, cu domeniu de sigilare extins, cu filet lung, special pentru montaj pe pereți groși

Rezistență chimică bunăRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustRezistent la temperaturăCertificări multiple

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 72.0 - 6.51432.012100
52115710
PG 94.0 - 8.01735.012100
52115720
PG 114.0 - 10.02038.01250
52115730
PG 13,55.0 - 12.02239.51250
52115740
PG 168.0 - 14.02440.51250
52115750
PG 2111.0 - 18.03045.01225
52115760
PG 2916.0 - 25.04052.01525

Beneficii

  • Special pentru pereţi groşi
  • Fiabilitate maximă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

  • Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.