SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, presetupă din alamă nichelată cu fiabilitate maximă, pentru zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

Rezistență chimică bună Rezistent la coroziune Preluare optimă a efortului de tracţiune Robust Rezistent la temperatură Certificări multiple

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Bucăţi / UA
SKINTOP® MS
52015700
PG 7 2.0 - 6.5 14 25.0 5 100
52015710
PG 9 4.0 - 8.0 17 29.0 6 100
52015720
PG 11 4.0 - 10.0 20 32.0 6 50
52015730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 34.0 6,5 50
52015740
PG 16 8.0 - 14.0 24 35.0 6,5 50
52015750
PG 21 11.0 - 18.0 30 40.0 7 25
52015760
PG 29 16.0 - 25.0 40 48.0 8 25
52015765
PG 36 19.0 - 32.0 50 62.0 15 10
52015766
PG 42 28.0 - 38.0 57 62.0 15 5
52015767
PG 48 34.0 - 44.0 64 62.0 15 5

Beneficii

  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: între -25 °C și + 100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.