e-Shop

SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse și filet lung, special pentru montaj pe pereți groși

Rezistență chimică bunăRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustRezistent la temperaturăCertificări multiple

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 72.0 - 5.01432.012100
52115780
PG 92.0 - 6.01735.012100
52115790
PG 113.0 - 7.02038.01250
52115800
PG 13,54.0 - 9.02239.51250
52115810
PG 166.0 - 13.02440.51250
52115820
PG 218.0 - 16.03045.01225
52115830
PG 2910.5 - 20.04052.01525

Beneficii

  • Special pentru pereţi groşi
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Descrierea produsului

  • Filete de conectare PG conform DIN 40430

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.