SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL, presetupă robustă cu protecție permanentă pentru îndoirea cablurilor, în caz de eforturi mecanice ridicate

Protecție la îndoire la eforturi mecanice mari

Rezistent la temperatură Siguranţă Rezistenţă la acizi Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) PL_ABMESSUNGD Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Bucăţi / UA
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Beneficii

  • Stabilitate mecanică mare
  • Durată de viaţă mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică este critică
  • Echipamente portabile
  • Şantiere
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Zonele tipice de utilizare:
    - Prelucrarea sticlei și a oțelului
    - Ciment și lucrări ceramice
    - Topitorii
    - Construcția navelor
    - Construcția cuptoarelor

Normă de referință / aprobări

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • M32 x 1,5 la cerere
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
  • Arc spiralat din oțel inoxidabil

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static -40°C până la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.