e-Shop

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Presetupă din alamă cu spirală de protecție la îndoire, pentru utilizare la piese mobile de mașini.

Protecție la îndoire la eforturi mecanice mari

Rezistență chimică bunăGamă mare de strângerePreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăTensiuneInterferenţa semnalelorRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmLungimea filetului, D ( mm )Mărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmBucăţi / UA
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,53.5 - 7.06,51665.025
53806760
M 16 x 1,54.5 - 10.072079.025
53806761
M 20 x 1,57 - 13.082495.025
53806762
M 25 x 1,59 - 17.0829109.025
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,52 - 5.06,51665.025
53806770
M 16 x 1,52 - 7.072079.025
53806771
M 20 x 1,55 - 10.082495.025
53806772
M 25 x 1,56 - 13.0829109.025

Beneficii

  • Spirala de protecție previne îndoirea excesivă cat și deformarea cablului conectat.
  • Construcția specială a spiralei din oțel inoxidabil permite un număr mare de cicluri de îndoire.
  • Interval de strângere mare, variabil, pentru diferite diametre exterioare ale cablului.
  • Etanșarea maxim posibilă prin garnitură inelară și inele de etanșare ce asigură gradul de protecție IP 68 (10 bar) și IP 69.

Domeniul de utilizare

  • În mod special pentru piesele mobile ale mașinilor.
  • Rezistă la solicitări mecanice ridicate.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Varianta "R” cu inserție de etanșare redusă pentru fixarea cablurilor cu diametru mic.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
  • Arc spiralat din oțel inoxidabil

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Instalare fixă: -30 ÷ +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.