e-Shop

SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, presetupă din alamă nichelată pentru diametre de cabluri de maxim 98 mm, în zone în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

  • Disponibile și în varianta fără plumb; articolele fără plumb au la sfârșit, după numărul articolului, LF
  • Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistenţă la aciziRezistent la temperaturăCertificări multiple

CECULUSVDEcRUusDNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112116
M 32 x 1,5 PLUS19 - 28.04548.0910
53112050
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112083
M 40 x 1,5 PLUS27 - 35.05455.5155
53112060
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155
53112080
M 63 x 1,5 plus44 - 55.07565.5155
53112510
M 75 x 1,558 - 68.095105.0151
53112512
M 90 x 266 - 78.0115135.5201
53112514
M 110 x 286 - 98.0135154.0251
SKINTOP®MS-M - versiune de execuție din alamă fără plumb
53112000LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010LF
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020LF
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030LF
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040LF
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112050LF
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112060LF
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070LF
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155

Beneficii

  • Versatilitatea proprietăților recomandă acest produs pentru o gama largă de aplicații.
  • Etanșarea maxim posibilă permite gradul de protecție IP 68 (10 bar) și IP 69.
  • Blocare optimă datorită lamelelor flexibile.
  • Interval de strângere mare, variabil, pentru diferite diametre exterioare ale cablului de până la 98 mm.
  • Carcasa inovativă cu lamelă dublă, cu dimensiuni M 75 x 1,5 până la M 110 x 2 simplifică montajul și previne eforturile produse de cablurilor grele.

Domeniul de utilizare

  • Pentru etanșarea și blocarea cablului la introducerea într-o carcasă.
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
  • Potrivit pentru utilizare la exterior, cu respectarea intervalului de temperatură.

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
  • În cazul denumirilor articolelor cu adăugare "PLUS”, zona de prindere corespunde dimensiunii imediat următoare a filetului. Intervalul de fixare extins permite introducerea cablurilor cu un diametru mai mare, menținând același filet de conectare.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Certificări

  • Certificările VDE, UL și DNV sunt valabile până la mărimea M75x1,5

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.