SKINTOP® MSR-M-XL

SKINTOP® MSR-M-XL, presetupă cu filet metric din alamă nichelată, cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse şi filet lung pentru montare pe pereţi groşi

Certificări multiple Rezistent la temperatură Rezistenţă la acizi Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE VDE DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53112105
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 32.0 12
53112115
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 38.0 12
53112125
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 41.0 12
53112135
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 42.5 12
53112145
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 51.5 15
53112155
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 54.5 15
53112165
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 60.5 15

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.