e-Shop

SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, presetupă din alamă nichelată cu element de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse, pentru aplicaţii în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

  • SKINTOP® MSR-M mărimea de la 75 x 1.5 la 110 x 2 garnitură de etanşare pe două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari
  • Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistenţă la aciziRezistent la temperaturăCertificări multiple

CECULUSVDEcRUusDNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,52 - 5.01626.56,5100
53112110
M 16 x 1,52 - 7.02033.07100
53112120
M 20 x 1,55 - 10.02437.0850
53112130
M 25 x 1,56 - 13.02938.5825
53112140
M 32 x 1,57 - 15.03645.5925
53112150
M 40 x 1,515 - 23.04548.0910
53112160
M 50 x 1,522 - 29.05455.5105
53112170
M 63 x 1,528 - 39.06761.3155
53112511
M 75 x 1,553 - 63.095105.0151
53112515
M 110 x 276 - 88.0135154.0251

Beneficii

  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Certificări

  • Certificările VDE, UL și DNV sunt valabile până la mărimea M75x1,5

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.