SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, presetupă din alamă nichelată, cu filet scurt, destinată carcaselor conectorilor industriali

Rezistent la temperatură Conector cu carcasa standard Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,5 11 - 18 30 37.0 5
53112790
M 32 x 1,5 16 - 25 40 43.0 5

Beneficii

  • Filet scurt pentru economie de spaţiu în interiorul conectorilor industriali
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

  • Special proiectat pentru conectorii industriali

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Pentru inserturi de etanşare potrivite, verificați SKINTOP® DIX PG 21 (25 x 1.5) și DIX PG 29 (32 x 1.5)

Inclus

  • Doar presetupa este inclusă, nu și conectorul dreptunghiular

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • Static -40°C up to +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.