SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, presetupă metrică din alamă nichelată, cu rezistență ridicată la temperaturi joase și la impact , cu insert de etanşare pentru cabluri cu diamtre mici

Rezistent la temperatură Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună Rezistent la rece

CE CULUS VDE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,5 1 - 5 16 26,5 6,5
53113610
M 16 x 1,5 2 - 7 20 33 7
53113620
M 20 x 1,5 5 - 10 24 37 8,5
53113630
M 25 x 1,5 6 - 13 29 38,5 8
53113640
M 32 x 1,5 7 - 15 36 45,5 9
53113650
M 40 x 1,5 15 - 23 45 48 9
53113660
M 50 x 1,5 22 - 29 54 55,5 10
53113670
M 63 x 1,5 28 - 39 67 67 15

Beneficii

  • Pentru beneficii, consultați SKINTOP® COLD

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert:poliamid specială
    Element de etanșare: silicon
    Garnitură: silicon

Gama de temperatură

  • -70°C la +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.