SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, presetupă metrică din alamă nichelată , cu rezistenţă ridicată la impact la temperaturi scăzute, cu stabilitate mecanică ridicată

Pentru temperaturi extreme sub zero

Rezistent la temperatură Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună Rezistent la rece

CE CULUS VDE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
Cold-resistant
53113500
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26,5 6,5
53113510
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33 7
53113520
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37 8,5
53113530
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38,5 8
53113540
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45,5 9
53113550
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48 9
53113560
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55,5 10
53113570
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67 15

Beneficii

  • Rezistență mare la căldură
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi rezistenţa mecanică la rece sunt critice
  • Echipamente de aer condiţionat
  • Instalații și depozite frigorifice
  • Sector off-shore
  • Procese tehnologice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert:poliamid specială
    Element de etanșare: silicon
    Garnitură: silicon

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
  • NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12

Gama de temperatură

  • -70°C la +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.