SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, piuliță cu perie pentru punerea la masă a ecranului pe întreaga circumferinţă, cu pinteni de tăiere, uşor de montat sau demontat

  • Sistem EMC inovator pentru presetupele de poliamid SKINTOP® ST(R)-M
  • Prima piuliță din lume activa EMC, patentată!

Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Tensiune Încredere

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul minim peste ecran (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm )
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12
54110846
M 63 x 1,5 16 63 12

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă
  • Dezasamblare uşoară
  • Vizibil, contact cu ecranul pe suprafață mare
  • Simplu și sigur

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la pamănt a tresei de cupru sau pentru cabluri cu ecran din tablă de cupru, conform cu EMC.
  • Contactul EMC prin găurile de prindere
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Sisteme de automatizare
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21
  • Se aplică cuplul pentru SKINTOP® ST-M

Certificări

  • UL in curs de obținere

Material

  • Corp: alamă nichelată
    "Peria" EMC - alamă

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C
  • În funcţie de presetupa folosită

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.