SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, presetupă din alamă nichelată cu două inele de etanşare pentru diametrele mari, cu punere la masă a ecranului pe 360° pentru impedanţă de contact minimă şi montare uşoară

SKINTOP® MS-M BRUSH, cu două inele de etanşare pentru dimensiunile între 75 x 1,5 și 110 x 2, pentru preluarea optimă a efortului mecanic

Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Tensiune Siguranţă

CE CULUS VDE DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior Ø (mm), de la - la Diametrul minim peste ecran (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112676
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8
53112677
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9
53112678
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9
53112679
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10
53112680
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15
53112681
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15
53112501
M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15
53112500
M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15
53112503
M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20
53112505
M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25
53112504
M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Simplu și sigur
  • Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblarii

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
  • Sisteme de automatizare
  • Dispozitive de mare putere
  • Convertizoare de frecvență
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    "Peria” EMC - liţe de alamă
    Element de etanșare: elastomer
    Garnitură: elastomer

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
  • IP 69 (M12 - M63)

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.