SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripţiile EMC, uşor de utilizat

Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Tensiune Siguranţă

CE CULUS cRUus DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior Ø (mm), de la - la Diametrul minim peste ecran (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5
53112620
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7
53112630
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8,5
53112640
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8
53112650
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9
53112660
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9
53112670
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12
53112635
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12
53112645
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 12
53112655
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15
53112665
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15
53112675
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15

Beneficii

  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
  • Telecomunicaţii
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile
  • Pentru cutii/ tablouri cu pereti grosi, recomandam SKINTOP® MS-SC-M-X cu filet de prindere mai lung și dimensiuni de la M16 la M50

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Notă

  • Disponibil din oţel inox V2A

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • NEMA Tip 1, 2, 4X, 6, 12
  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static -40°C până la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.