SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

Interferenţa semnalelor Tensiune Siguranţă Fără halogen Şină Cu întârziere la propagarea flăcării

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Diametrul minim peste ecran (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53112543
M 25 x 1,5 9 - 17 6 29 36.0 8
53112544
M 32 x 1,5 11 - 21 8 36 42.2 9
53112545
M 40 x 1,5 19 - 28 10 45 49.5 9
53112546
M 50 x 1,5 27 - 35 14 54 52.0 10
53112547
M 63 x 1,5 34 - 45 20 67 61.3 15

Beneficii

  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Fiabilitate maximă
  • Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblarii

Domeniul de utilizare

  • Metrouri și trenuri
  • Sisteme de automatizare
  • Dispozitive de mare putere
  • Convertizoare de frecvență
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2
  • DIN EN 45545-3: 2013-08
  • DIN EN 1363-1: 2012-10
  • DIN EN 13501-2: Clasificare E30

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0
    "Peria" EMC: liţe de alamă
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.