SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® GRIP-M presetupă cu filet metric, şi colier suplimentar, pentru preluarea efortului de tracţiune, pentru condiţii dure

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Presetupă din alamă cu preluarea efortului de tracţiune şi protecţie contra încovoierii
  • Hazard Level: HL 3

Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Fără halogen Şină Cu întârziere la propagarea flăcării

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53112551
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 41.0 7
53112552
M 20 x 1,5 7 - 13 24 46.0 8,5
53112553
M 25 x 1,5 9 - 17 29 48.5 8
53112554
M 32 x 1,5 11 - 21 36 56.6 9

Beneficii

  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Fixare puternică
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu şa şi relief de strângere, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Echipamente portabile
  • Maşini şi dispozitive pe şantiere
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Procese tehnologice

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2
  • DIN EN 45545-3: 2013-08
  • DIN EN 1363-1: 2012-10
  • DIN EN 13501-2: Clasificare E30

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static -40°C până la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.