SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripţiile EMC, uşor de utilizat

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

Interferenţa semnalelor Tensiune Siguranţă Fără halogen Şină Cu întârziere la propagarea flăcării

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Diametrul minim peste ecran (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53112530
M 12 x 1,5 3,5 - 7 1 16 26.5 6,5
53112531
M 16 x 1,5 4,5 - 10 4 20 33.0 7
53112532
M 20 x 1,5 7 - 13 5 24 37.0 8,5
53112533
M 25 x 1,5 9 - 17 7,5 29 38.5 8
53112534
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 45.5 9
53112535
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 48.0 9
53112536
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 55.5 10

Beneficii

  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Metrouri și trenuri
  • Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2
  • DIN EN 45545-3: 2013-08
  • DIN EN 1363-1: 2012-10
  • DIN EN 13501-2: Clasificare E30

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static -40°C până la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.