SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M, presetupă din alamă nichelată pentru diametre de cabluri de maxim 98 mm, în zone în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

Siguranţă Fără halogen Şină Cu întârziere la propagarea flăcării

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53112570
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5
53112571
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8
53112573
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8
53112574
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9
53112575
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9
53112576
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10
53112577
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15

Beneficii

  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • Metrouri și trenuri
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Cînd protecția oamenilor și a proprietăților este o prioritate.

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2
  • DIN EN 45545-3: 2013-08
  • DIN EN 1363-1: 2012-10
  • DIN EN 13501-2: Clasificare E30

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: Poliamidă fără halogen conform UL 94 V 0
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C până la + 100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.