SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL, presetupă robustă cu protecție permanentă pentru îndoirea cablurilor sub stres mecanic ridicat

Protecție la îndoire la eforturi mecanice mari

Rezistent la temperatură Încredere Rezistenţă la acizi Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm)
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3,5 - 7 6,5 16 65
53806760
M 16 x 1,5 4,5 - 10 7 20 79
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13 8,5 24 95
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17 8 29 109
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5 6,5 16 65
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7 7 20 79
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10 8,5 24 95
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13 8 29 109

Beneficii

  • Stabilitate mecanică mare
  • Durată de viaţă mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • În zonele în care stabilitatea mecanică este critică
  • Echipamente portabile
  • Şantiere
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Zonele tipice de utilizare:
    - Prelucrarea sticlei și a oțelului
    - Ciment și lucrări ceramice
    - Topitorii
    - Construcția navelor
    - Construcția cuptoarelor

Normă de referință / aprobări

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • M32 x 1,5 la cerere
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: Utilizare alamă nichelată: Sigiliu poliamidă: CR Garnitură inelară: NBR
  • Arc spiral din oţel inox

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • static -40°C up to +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.